|
|
|
|
|
|
» STARTSEITE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
SPCH/080003 |
|
|
Schlagzylinder TAC TAC für
Heizflächenreinigung |
|
| |
|
|
|
|
Abreinigung von Heizflächen von
Industrie- u. Müllverbrennungsanalgen |
|
| |
|
Broschüre |
|
|
Verlängerung der Reisezeit |
|
| |
|
|
|
|
Erhaltung eines hohen
Gesamtwirkungsgrades (Verdampfer, Überhitzer) |
|
| |
|
Datenblatt |
|
|
einfachwirkend
(selbstrückstellend) |
|
| |
|
|
|
|
Schlagenergie einstellbar: 125
Joule bei 7,5bar Steuerdruck |
|
| |
|
|
|
|
Kraftkompensation für
ungedämpfte Schwingung der Kräfte |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
VPPC02 / VPPC08 |
|
|
Proportional-Druckregelventil |
|
| |
|
|
|
|
Indirekt vorgesteuertes,
elektronisch geregeltes 3-Wege Ventil |
|
| |
|
Broschüre |
|
|
Zwei Baugrößen DN2,5 und DN6 |
|
| |
|
|
|
|
Hohe Durchflusswerte: >350
Nl/min bzw. >1.600 Nl/min |
|
| |
|
Datenblatt VPPC02 / VPPC08 |
|
Betriebsdruck: ab 0 bar (!) bis
8 bar |
|
| |
|
|
|
|
Leistungsaufnahme <1 Watt |
|
| |
|
Datenblatt VPPC10 |
|
|
Feldbusfähig im
Ventilinsel-Verbund |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
8589XXX |
|
|
System für Filteranlagen |
|
| |
|
|
|
|
Tank mit integrierten
Filterbelüftungsventilen DN25 |
|
| |
|
Katalog Filtertechnik |
|
|
Betriebsdruck: 0,4 bis 8 bar |
|
| |
|
|
|
|
Tankdurchmesser: 135 mm |
|
| |
|
|
|
|
Tanklänge: variabel, bis max.
1.200 mm |
|
| |
|
|
|
|
Volumen: 0,14 dm³/cm Tanklänge |
|
| |
|
Datenblätter |
|
|
kleinstes Rastermaß: 75mm |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
EXCELON 92 Pro |
|
|
Druckluftwartungseinheit
1/4" |
|
| |
|
|
|
|
Leichte Bauweise |
|
| |
|
Generelle Informationen |
|
|
Montage und Demontage der
Einheiten ohne Werkzeug möglich |
|
| |
|
|
|
|
5µm Filter Standard |
|
| |
|
Broschüre |
|
|
Vorkonfektionierte,
anschlussfertige Einheiten für schnelle Montage |
|
| |
|
|
|
|
| Integrierte
Push-In Verbindungen, Manometer und Befestigungswinkel |
|
|
| |
|
Datenblätter |
|
|
Betriebsdruck: 8 bis 12bar |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VS18M
/ VS26M in Verbund mit SIEMENS |
|
Feldbusinsel für SIEMENS
ET200pro |
|
|
|
|
Modulare Ventilinsel für 2 bis
16 Ventilplätze |
|
|
|
|
Baugröße 18mm bzw. 26mm
entsprechend ISO15407-2 |
|
|
|
|
|
Ventilfunktionen 2x2/2 / 2x3/2 /
5/2 und 5/3 Wege |
|
|
Datenblatt VS18 |
KONFIGURATOR |
|
Durchfluss 650 l/min bzw. 1.350
l/min |
|
|
|
|
Schutzart IP65 |
|
|
Datenblatt VS26 |
|
Umfangreiches Zubehörprogramm |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VS18M
/ VS26M in X2X-Link Verband |
|
Feldbusinsel für alle
Busprotokolle |
|
|
|
|
Modulare Ventilinsel für 2 bis
20 Ventilplätze |
|
|
Generelle Informationen |
|
|
Baugröße 18mm bzw. 26mm
entsprechend ISO15407-2 |
|
|
|
|
|
Ventilfunktionen 2x2/2 / 2x3/2 /
5/2 und 5/3 Wege |
|
|
Datenblatt VS18 |
KONFIGURATOR |
|
Durchfluss 650 l/min bzw. 1.350
l/min |
|
|
|
|
Schutzart IP20 bzw. IP67 |
|
|
Datenblatt VS26 |
|
Umfangreiches Zubehörprogramm |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DRUCKSCHALTER 50D |
|
|
Elektronischer Druckschalter für
Pneumatikanwendungen |
|
|
|
|
|
Druckbereiche: -1 bis 10 bar |
|
|
Generelle Informationen |
|
|
Fluidanschluss: G1/4 oder 4mm
PUSH-IN alternativ unten oder hinten |
|
|
|
|
|
Schutzart IP65 |
|
|
Broschüre |
|
|
M12-Stecker |
|
|
|
|
|
Farbwechsel der Ziffern im
Fehlerfall |
|
|
Datenblatt |
|
|
Piezoresistiver Sensor |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AQUASERMO |
|
|
Schreibendes Wasser - das
Werbemittel |
|
|
|
|
Kombination aus Wassertropfen
und Licht |
|
|
Generelle
Informationen |
|
|
Einfachste Programmierung von
Text, Bildern und Logos |
|
|
|
|
|
Modularer Aufbau für
unterschiedliche Platzverhältnisse |
|
|
Broschüre |
|
|
Geringer Wartungsaufwand |
|
|
|
|
|
Betriebssicher durch Einsatz von
Niederspannungselektronik |
|
|
Datenblatt |
|
|
Normales Leitungswasser mit
antibakteriellen Lösungszusatz |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|